Wählen Sie Ihr Land
RSM-EX01SNG-Z1BRA-1EWN...AI Lautsprecher-Mikrofon
RSM-Ex 01, kabelgebunden, Zone 1, gerader 3,5 mm-Stecker für Smart-Ex 02 und Ex-Handy 10, Audio Improvement, mit Red Button, Version für Brasilien
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Extrem lange Betriebslaufzeiten bei hoher Sprachlautstärke – bis zu 78 Stunden
- Überragende Lautstärke und Audio-Performance – bis zu 103 dB
- Gute Bedienbarkeit, auch mit Handschuhen
- Lone-Worker-Ready (with Red Button)
- PTT, Lautstärke, SOS sowie weitere multifunktionale Buttons
- 2200 mAh Li-ion Akku für eine extrem lange Betriebslaufzeit
- Sprachliches Feedback beim Wechsel einzelner Modi
- Magnetisches Ladekabel und optionale Ladeschale
- Bereit für IoT: "Custom Service Load" erlaubt individuelle Button-Konfigurationen, um spezielle Befehle an Server oder IoT Schalter zu senden (speziell für die Ex-Handy 10 Serie).
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN