Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

RSM-EX01SW1-D1NAM-1AWN...AI Lautsprecher-MikrofonRSM-Ex 01

RSM-Ex 01, kabelgebunden, Zone 1, rechtwinkliger 3,5 mm-Stecker für Ex-Handy 10, Audio Improvement, mit Red Button, Version für Europa

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Extrem lange Betriebslaufzeiten bei hoher Sprachlautstärke – bis zu 78 Stunden
  • Überragende Lautstärke und Audio-Performance – bis zu 103 dB
  • Gute Bedienbarkeit, auch mit Handschuhen
  • Lone-Worker-Ready (with Red Button)
  • PTT, Lautstärke, SOS sowie weitere multifunktionale Buttons
  • 2200 mAh Li-ion Akku für eine extrem lange Betriebslaufzeit
  • Sprachliches Feedback beim Wechsel einzelner Modi
  • Magnetisches Ladekabel und optionale Ladeschale
  • Bereit für IoT: "Custom Service Load" erlaubt individuelle Button-Konfigurationen, um spezielle Befehle an Server oder IoT Schalter zu senden (speziell für die Ex-Handy 10 Serie).

Mehr anzeigen

Approval symbol
Product Compliance: USA - cSGSus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten RSM-EX01SW1-D1NAM-1AWN...AI

BeschreibungAudio Improved Version
TastenPush-to-Talk-Button, mit Handschuhen bedienbar
Multifunktionstaste auf der Vorderseite
Lautstärke lauter / leiser
mit Red Button
Schallpegelbis zu 103 dB
AkkutypLi-Ion-Akku
3,7 V 2200 mAh 8,14 Wh
BetriebsdauerStand-By-Zeit: ca. 80 h
Tatsächliche Nutzungs-/Betriebsdauer abhängig von Benutzung und eingestelltem Schallpegel
(Siehe Tabelle "Laufzeiten")
NFCja
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
SchutzartIP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/IECEx)
IP65
IP67 nach EN/IEC 60529 (Industriestandard)
AnschlussBuchse, 3,5 mm, für Headset
Stecker3,5 mm, 4-polig, rechtwinklig, Next Generation (Ex-Handy 10)
KabelSpiralkabel
Masse316 g
Abmessungen
B x H x T8 cm x 12 cm x 2,5 cm
Inklusive Befestigungsclip: 8 cm x 12 cm x 3,2 cm
Höhe12 cm
Breite8 cm
Tiefe2,5 cm
SGS-Zulassung
SGS-ZertifikatSGSNA/19/SUW/00157X
SGS-KennzeichnungCl I, II, III, Div 1, GRPS A-G, T4, T135°C
Cl I Zn 1, AEx ib IIC T4 Gb
Cl II Zn 21, AEx ib IIIC T135°C Db
Cl I, Zn 1, Ex ib IIC T4 Gb
Cl II, Zn 21, Ex ib IIIC T135°C Db
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx IBE 18.0016X
IECEx-KennzeichnungEx ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP64
Ex ib I Mb
Zugelassen fürNordamerika
LieferumfangRSM-Ex
Batterie
Ladekabel
Ladegerät
Sicherheitshinweise
Dokumentation

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.