Wählen Sie Ihr Land

Global

GR*-U* Gehäuse (Ex e)

Gehäuse, Edelstahlausführung, komponentenzertifiziert in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, II Division 2
  • Geeignet für den Einsatz in Class I Zone 2, Class II Zone 22
  • Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
  • Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
  • Vorgefertigtes Befestigungsraster zur flexiblen Anordnung der internen Komponenten
  • Dauerhafte IP-Schutzart durch geschäumte Dichtung und Schutz der Dichtungskante
  • Einfaches Abnehmen des Deckels ohne Beschädigung durch mehrere Öffnungspunkte
  • Temperaturbeständig bis -60 °C
  • Abbildung und Zeichnung sind allgemeingültig für diesen Geräteetyp und können von der spezifischen Variante abweichen

Mehr anzeigen

Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten GR*-U*

Betriebsspannung690 V AC / DC max. , abhänging von Größe für ATEX / IECEx
Betriebsstrom350 A max. , abhänging von Größe und Zertifizierung
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar , optional mit Scharnieren
Befestigung DeckelA4 (V4A)-Edelstahl-Kombinationsschraube mit Pozidriv-/Schlitzantrieb
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP66 , Typ 4X
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Anzahl Leitungseinführungensiehe Datentabelle
Klemmenbestückung
Anzahl Hutschienensiehe Datentabelle
KlemmentypStandard siehe PDF-Datenblatt, andere Klemmentypen optional
Klemmenanzahl pro Hutschienesiehe Datentabelle
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Erdungsplatte2 mm Messing optional
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
StoßfestigkeitIK09 (ab GR.18.18.10 und größer gilt IK09, IK10)
Abmessungensiehe Datentabelle
BefestigungSchrauben , siehe Datentabelle
Erdungstandardmäßig keine
optional interner/externer M6- oder M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
optional interner/externer M6- oder M8-Edelstahl-Erdungsbolzen
Umgebungstemperatur-60 ... 85 °C (-76 ... 185 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 17 ATEX 3084U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
UL-Zulassung
Zugelassen fürClass I und II, Division 2
Class I, Zone 2, Class II, Zone 22
cULusE499269
Umgebungstemperatur-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
IECEx-ZulassungIECEx CML 17.0039U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3895U
INMETRO-ZulassungDNV 24.0101U
TÜV 19.1741U
IA-ZulassungMASC S/18-1359U
SchutzartEN60529 und UL 50 / UL 50E
StoßfestigkeitEN IEC 62262
BestellinformationenFür Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales Zubehörinterne/externe M6- oder M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interne/externe M6- oder M8-Edelstahl-Erdungsbolzen
Erdungsplatte, Messing
Montageplatte, Edelstahl
Scharniere, Polyamid
Auflageblock für Hutschiene, Polyamid
Graviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.