Wählen Sie Ihr Land

Global

HM-PF-USB-010031 HART-SchnittstelleViator®

HART-Modem mit Bluetooth®-Schnittstelle für die kabellose Kommunikation zwischen PC-Host und HART-Feldgeräten für die Inbetriebnahme und Kalibrierung und für die Datenerfassung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompatibel mit Windows® 7, 10 and 11
  • HART-konform für die Kommunikation mit allen HART-Feldgeräten und fehlerfreie Slave-Tests
  • Bezieht Strom über den USB-Anschluss, keine externe Stromversorgung nötig, um das Modem zu betreiben
  • Kompaktes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat sorgt für Zuverlässigkeit der Industrieklasse
  • Integriertes Anschlusskabel endet mit zwei Prüfklemmen und einem USB-Anschlusskabel
  • Kompatibel mit USB 1.1
  • Polaritätsunempfindliche Prüfklemmen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HM-PF-USB-010031

Eingangsstrom11 mA bei 5 V
StromversorgungStromversorgung über USB-Anschluss
Keine externe Stromversorgung erforderlich
SchnittstellentypUSB-Port
Signal0,5 ± 0,1 Vpp trapezoide Schwingung bei 1200/2200 Hz, 24 VDC bei 40 mA zu Gerät
Ausgang/Schnittstelle1500 V DC
BetriebssystemWindows® 7, 10 und 11
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 95 % Feuchte nicht kondensierend
SchutzartIP20
AnschlussUSB (Baumuster A) Steckverbinder , Prüfklemmen
MaterialPolycarbonat
Abmessungen75 mm x 33 mm x 15 mm
Höhe15 mm
Breite33 mm
Länge75 mm
Kabellänge1,8 m 2-adriges Kabel mit 2 Prüfklemmen
15,2 cm Kabel endet mit einem USB-Steckverbinder Typ A
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.