Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB5-18GM50-E0-M1-5M-Y Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8 mm bündig
  • Erhöhter Schaltabstand
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • Mit erhöhter Dichtigkeit, Schutzart IP68 / IP69K
  • E1-Typgenehmigung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB5-18GM50-E0-M1-5M-Y

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn8 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 6,48 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Reduktionsfaktor rMs0,45
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB7 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 1600 Hz
HystereseHtyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 4 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 100 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1484 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen"
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
E1-Typgenehmigung10R-06
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP68 / IP69K
Stecker
Polzahl3
AnschlussaufbauAMP-Gehäuse 282105-1
AMP-Crimp 282404-1
AMP-Dichtung 281934-4
Kabel
Kabeldurchmesser4,3 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL5 m
Masse192 g
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser18 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.