Wählen Sie Ihr Land

Global

EJB10A.I.CP-Y* Wireless Access Point (Ex d)

Wireless Access Point mit Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium, zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, II Division 1
  • Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Verwendung von industriellen Wireless Access Points im explosionsgefährdeten Bereich
  • Externe Antennen für bestmögliche Signalausbreitung
  • Konfiguration der WLAN- und Netzwerkgeräte sowie der Kabeleinführungen gemäß Spezifikation
  • Schutzart IP66 oder IP66 / IP67, NEMA Type 4X
  • Abbildung und Zeichnung sind allgemeingültig für diesen Geräteetyp und können von der spezifischen Variante abweichen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cETLus Intertek
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EJB10A.I.CP-Y*

Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max. für ATEX / IECEx
600 V AC / DC max. für nordamerikanische Zulassungen
Betriebsstrom1600 A max.
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelabnehmbar , optional mit Scharnieren
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
Schraubensiehe Datenblätter der verwendeten Gehäuse
Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 450 N/mm2 für ATEX / IECEx , 100.000 PSI für nordamerikanische Zulassungen
Deckeldichtungkeine, O-Ring für IP66/67
Fett für ZünddurchschlagswegGreasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig
SchutzartIP66 (IP66/IP67 mit O-Ring) , NEMA Type 4, 4X, 7, 9
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Glastemperaturbeständiges Glas
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
O-RingSilikon
Masse25,1 kg
Abmessungen468 mm x 358 mm x 215 mm
Werte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Befestigungsiehe Datenblätter der verwendeten Gehäuse
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 0022X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIB+H2 T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T85 °C
T5/T100 °C
T4/T135 °C
T3/T200 °C
abhängig von Konfiguration, Umgebungstemperatur und eingebauter Verlustleistung
Maximale Verlustleistungsiehe Datenblätter der verwendeten Gehäuse
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C
Gehäuse ohne Sichtfenster
UL-Zulassung
Zugelassen fürClass I, Division 1, Groups B, C, D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Type 4, 4X, 7, 9
cULusLeeres Gehäuse E482035 , UL 50E , UL 1203 , CSA C22.2, No. 25, 30
cETLusSteuerungen E5003368
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0029X
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN60529 und UL 50 / UL 50E
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Wireless Access Point-Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Installierte KomponentenAlle großen Anbieter von WLAN Access Points wie Aruba, Cisco, usw.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.