Wählen Sie Ihr Land

Global

GUB3L.I.CP-Y* Wireless Access Point (Ex d)

Wireless Access Point mit Gehäuse aus Aluminiumlegierung, zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aluminiumlegierung
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIC
  • Verwendung von industriellen Wireless Access Points im explosionsgefährdeten Bereich
  • Externe Antennen für bestmögliche Signalausbreitung
  • Konfiguration der WLAN- und Netzwerkgeräte sowie der Kabeleinführungen gemäß Spezifikation
  • Abbildung und Zeichnung sind allgemeingültig für diesen Geräteetyp und können von der spezifischen Variante abweichen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten GUB3L.I.CP-Y*

Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max.
Betriebsstromempfohlen: 1600 A max.
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelrunder Schraubdeckel
Befestigung DeckelFlammenweg-Gewinde
Deckeldichtungkeine, O-Ring für IP66/67
SchutzartIP66 (IP66/IP67 mit O-Ring)
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
O-RingSilikon
Masse21 kg
Abmessungen360 mm x 360 mm x 219 mm
Werte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Befestigungsiehe Datenblätter der verwendeten Gehäuse
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 0035X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T85 °C
T5/T100 °C
T4/T135 °C
T3/T200 °C
abhängig von Konfiguration, Umgebungstemperatur und eingebauter Verlustleistung
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0042X
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Wireless Access Point-Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Installierte KomponentenAlle großen Anbieter von WLAN Access Points wie Aruba, Cisco, usw.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.