Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-CSP-35162S1-0606 Drehgeberkupplung

Federstahlkupplung mit Länge 35 mm, für Wellendurchmesser d1 = 6 mm , d2 = 6 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen
  • Stark schwingungsdämpfend
  • Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Geringe Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkräfte
  • Keine bewegten Teile
  • Sehr robuste Ausführung

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-CSP-35162S1-0606

Betriebstemperatur-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Wellendurchmesserd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
Material
FederFederstahl (1.1200), vernickelt
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse35 g
Drehzahlmax. 3000 min
Max. Drehmoment0,5 Nm
Radialversatzmax. ± 1 mm
Axialversatzmax. ± 1 mm
Winkelfehlermax. ± 5 °
Verdrehwinkelbei Drehmoment 0,25 Nm auf treibende Welle gesehen
Drehrichtung rechts50 °
Drehrichtung links70 °
Trägheitsmoment13,6 kg m2 x 10-7
BefestigungKlemmschrauben M4 x 4, DIN 916
Anzugsmoment der Klemmschraubenmax. 1,5 Nm