Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.S9.SP Betätigungsvorsatz (Ex e)

Betätigungsvorsatz für großen Drehschalter in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3 Schaltpositionen, linke Stellung AUS
  • Beschriftung '0 - I - II'
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
  • Zur Verwendung mit den deckelbefestigen Kontaktmodulen
  • Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
  • Polyamid

Mehr anzeigen

Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.S9.SP

FunktionDrehbetätiger
Farbeschwarz
SchalterkonfigurationUmschalter, 3 Positionen, linke Stellung AUS
Schalterfunktionverrastend - verrastend - verrastend
Beschriftung0 - I - II
SchutzartIP66
Material
GehäusePolyamid (PA)
FinishEigenfarbe schwarz
FlachdichtungSilikon
Masse46 g
Abmessungen
Durchmesser Betätigungsvorsatz (D2)61,5 mm
Stärke Schalttafelwand (PT)1 ... 6 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)30,6 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)30,5 mm
Gesamtlänge (L)50,9 mm
Anzugsdrehmoment2,8 ... 3,4 Nm
BefestigungVerwendung mit den deckelbefestigten Kontaktmodulen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Gebrauchstemperatur-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3339U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0114U
SchutzartEN 60529
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypSR.CS* GR.CS*
Optionales ZubehörCFP.TP