Wählen Sie Ihr Land

Global

PF-IS-SM-105 Alarmhupe (Ex i)

Alarmhupe 105 dB Ex ia IIC

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • ATEX-, IECEx- und UKEX-zertifiziert
  • Für den Einsatz in Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 und im Bergbau
  • Maximaler Schallpegel von 105 dB
  • Verfügbar mit 32 Tönen und 2 Stufen
  • Empfohlen für Feuer-, Sicherheits- und Prozesssteuerungsanwendungen
  • Gehäuseschutzart: IP 66
  • EN 54-3 konform
  • Polarisierte Diode und mit Abschlusswiderstand kompatibel

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PF-IS-SM-105

Betriebsspannung16 ... 28 V DC , über Zenerbarriere oder galvanische Trennbarriere
Betriebsstrom21 mA @ 24 V DC max. - Messwert mit angeschlossener Zenerbarriere
Klemmenkapazität0,5 ... 2,5 mm2
FunktionAlarmhupe
Blitzmodus
Schalldruckpegel, maximal105 dB @ 1 m +/- 3 dB - Ton 18 , 95 dB @ 3 m
Schalldruckpegel, nominal87 dB @ 1 m +/- 3 dB - Ton 1


Anzahl Töne32

Anzahl Stufen2
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl Schrauben
SchutzartIP66
Leitungseinführungen Seite C
M20 Anzahl1
M20 TypDurchgangsbohrungen
M20 InfoOhne Gehäuseeinführung (separat bestellen)
Leitungseinführungen Seite E
M20 Anzahl1
M20 TypAussparung
Material
UmgehäusePolycarbonat UL94 V2
FinishRAL 3000 (rot)
DichtungNitril-O-Ring
DichtungseinsatzNeopren
Masse0,29 kg
Erdunginterne Verbindung
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungERO 24 ATEX 0014X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1 GD
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIIC T200 85°C Da
[exsign] I M1
Ex ia I Ma
Betriebsmittel
SpannungUi28 V max.
StromIi93 mA max.
LeistungPi660 mW max.
Innere KapazitätCi0 µF max.
Innere InduktivitätLi0 mH max.
IECEx-ZulassungIECEx EMT 24.0011X
UKCA-ZulassungEMA 24 UKEX 0006X
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung2829
UKCA-Kennzeichnung2503
LieferumfangGerät

Beipackzettel
Dichteinsatzset
Inbusschlüssel
Verdrehsichere Madenschraube
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales ZubehörCG.PIDS1.M20.PA.C.10.K01.LN55
SP.PE.M20.*

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.