Wählen Sie Ihr Land

Global

PF-IS-BM-* Signalleuchte (Ex i)

Mehrzweck-LED-Signalleuchte, blinkend oder dauerleuchtend, Zündschutzart Ex ia IIC

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • ATEX-, IECEx- und UKEX-zertifiziert
  • Für den Einsatz in Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 und im Bergbau
  • Optionen für Blitz- oder Dauerlicht
  • Empfohlen für Feuer-, Sicherheits- und Prozesssteuerungsanwendungen
  • Gehäuseschutzart: IP 66
  • Polarisierte Diode und mit Abschlusswiderstand kompatibel

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PF-IS-BM-*

Betriebsspannung16 ... 28 V DC , über Zenerbarriere oder galvanische Trennbarriere
Betriebsstrom15 mA @ 24 V DC max. - Messwert mit angeschlossener Zenerbarriere
Klemmenkapazität0,5 ... 2,5 mm2
FunktionBlitzleuchte LED
Linsenfarberot , bernsteinfarben , grün , blau bzw. klar



Blitzmodus1 Hz Blitz 60 FPM bzw. Dauerlicht hohe Helligkeit
LichtstärkeVom gewählten Kopf abhängig
Effektive Lichtstärke, gemessen4,22 cd max. Messwert mit angeschlossener Zenerbarriere
Leuchtmittel, TypFeld mit 9x hochintensiven LEDs
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl Schrauben
SchutzartIP66
Leitungseinführungen Seite C
M20 Anzahl1
M20 TypDurchgangsbohrungen
M20 InfoOhne Gehäuseeinführung (separat bestellen)
Leitungseinführungen Seite E
M20 Anzahl1
M20 TypAussparung
Material
UmgehäusePolycarbonat UL94 V2
FinishRAL 3000 (rot)
DichtungNitril-O-Ring
DichtungseinsatzNeopren
Masse0,22 kg
Erdunginterne Verbindung
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungERO 24 ATEX 0014X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1 GD
Ex ia IIC T5 Ga
Ex ia IIIC T200 85°C Da
[exsign] I M1
Ex ia I Ma
Betriebsmittel
SpannungUi28 V max.
StromIi93 mA max.
LeistungPi660 mW max.
Innere KapazitätCi0 µF max.
Innere InduktivitätLi0 mH max.
IECEx-ZulassungIECEx EMT 24.0011X
UKCA-ZulassungEMA 24 UKEX 0006X
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung2829
UKCA-Kennzeichnung2503
LieferumfangGerät

Beipackzettel
Dichteinsatzset
Inbusschlüssel
Verdrehsichere Madenschraube
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales ZubehörCG.PIDS1.M20.PA.C.10.K01.LN55
SP.PE.M20.*

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.