Wählen Sie Ihr Land
PF-IS-CM-105-* Alarmhupe/Leuchte (Ex i)
Alarmhupe/Signalleuchte
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- ATEX-, IECEx- und UKEX-zertifiziert
- Für den Einsatz in Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 und im Bergbau
- Maximaler Schallpegel von 105 dB
- Verfügbar mit 32 Tönen und 2 Stufen
- Optionen für Blitz- oder Dauerlicht
- Empfohlen für Feuer-, Sicherheits- und Prozesssteuerungsanwendungen
- Gehäuseschutzart: IP 66
- EN 54-3 konform
- Polarisierte Diode und mit Abschlusswiderstand kompatibel
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN