Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.T8.SP Betätigungsvorsatz (Ex e)

Betätigungsvorsatz für großen Drehschalter in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2 Schaltpositionen, linke Stellung AUS
  • Beschriftung '0 - I'
  • Abschließbarer Schalter
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
  • Zur Verwendung mit deckelbefestigten Schaltmodulen
  • Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
  • Polyamid

Mehr anzeigen

Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.T8.SP

FunktionDrehbetätiger
Farbeschwarz
SchalterkonfigurationUmschalter, 3 Positionen, mittlere Stellung AUS
Schalterfunktionverrastend - verrastend - verrastend
Abschließbarja
BeschriftungI - 0 - II
SchutzartIP66
Material
GehäusePolyamid (PA)
FinishEigenfarbe schwarz
FlachdichtungSilikon
Masse46 g
Abmessungen
Durchmesser Betätigungsvorsatz (D2)61,5 mm
Stärke Schalttafelwand (PT)1 ... 6 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)30,6 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)31,5 mm
Gesamtlänge (L)44,5 mm
Anzugsdrehmoment2,8 ... 3,4 Nm
BefestigungVerwendung mit deckelbefestigten Schaltmodulen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Gebrauchstemperatur-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3339U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0114U
SchutzartEN 60529
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypSR.CS* GR.CS*
Optionales ZubehörCFP.TP