Wählen Sie Ihr Land

Global

V1S-TR-B24-120R Abschlusswiderstand

Abschlusswiderstand M12 Stecker gerade A-kodiert 4-polig, für DeviceNet, CANopen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für DeviceNet und CANopen
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Pin 2 und 4 gebrückt
  • Widerstand in Brücke
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1S-TR-B24-120R

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Individuelle AnpassungPin 2 und 4 gebrückt , Widerstand 120 Ohm
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A pro Kontakt
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardCANopen , DeviceNet
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP68 / IP69
Masse8 g