Wählen Sie Ihr Land
OBR5500-18GK40-E1 Reflexionslichtschranke
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kurze Bauform im M18-Kunststoffgehäuse
- Fremdlichtunempfindlich
- Schutzart IP67
- Sehr hohe Reichweite









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten OBR5500-18GK40-E1
| Betriebsreichweite | 0 ... 5,5 m | |
| Reflektorabstand | 0 ... 5,5 m | |
| Grenzreichweite | 7,8 m | |
| Referenzobjekt | Reflektor C110-2 | |
| Lichtsender | LED | |
| Lichtart | rot, Wechsellicht | |
| Polarisationsfilter | ja | |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 350 mm bei 5,5 m | |
| Öffnungswinkel | ca. 2,6 ° | |
| Lichtaustritt | frontal | |
| Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 40000 Lux |
| MTTFd | 1552 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Betriebsanzeige | LED grün: an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss | |
| Funktionsanzeige | LED gelb: statisch an - Lichtweg frei statisch aus - Objekt erkannt blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Welligkeit | max. 10 % | |
| Leerlaufstrom | I0 | < 25 mA |
| Schutzklasse | III |
| Schaltungsart | Q - BK: NPN Öffner / hellschaltend | |
| Signalausgang | 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
| Schaltspannung | max. 30 V DC | |
| Schaltstrom | max. 100 mA , ohmsche Last | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 500 Hz |
| Ansprechzeit | ≤ 1 ms |
| Produktnorm | EN 60947-5-2 |
| UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Anschluss | Festkabel 2 m | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | ca. 54 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.