Wählen Sie Ihr Land

Global

UB2000-F54-H3-V1 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Getrennte Auswertung
  • Tastbetrieb
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UB2000-F54-H3-V1

Erfassungsbereich80 ... 2000 mm
Einstellbereich100 ... 2000 mm
Blindzone0 ... 80 mm 1)
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 175 kHz
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 30 mA
Eingangstyp1 Impulseingang für Sendeimpuls (Takt)
0-Pegel (aktiv): < 5 V (UB > 15 V)
1-Pegel (inaktiv): > 10 V ... +UB (UB > 15 V)
0-Pegel (aktiv): < 1/3 UB (10 V < UB < 15 V)
1-Pegel (inaktiv): > 2/3 UB ... +UB (10 V < UB < 15 V)
Impulsdauer20 ... 300 µs (typ. 200 µs) 2)
Pausendauer≥ 50 x Impulsdauer
Impedanz10 kOhm intern mit +UB verbunden
Ausgangstyp1 Impulsausgang für Echolaufzeit, kurzschlussfest
Open Collector pnp mit pull down Widerstand = 22 kΩ
0-Pegel (kein Echo): -UB
1-Pegel (Echo erkannt): ≥ (+UB-2 V)
BemessungsbetriebsstromIe15 mA , kurzschluss-/überlastfest
Temperatureinflussder Echolaufzeit: 0,17 % /K
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
SchutzartIP67
Material
GehäuseABS
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Stecker
GewindeM12
Polzahl4
Masse110 g
Abmessungen
Höhe25 mm
Breite32 mm
Länge105 mm