Wählen Sie Ihr Land

Global

ShieldScan-3M-SSR black Solid-State-ScannerShieldScan

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Solid-State-Scanner mit Time-of-Flight-Technologie für robusten und geräuschlosen Betrieb unter allen Umgebungsbedingungen
  • Optimale Strahlengeometrie für maximale Türabsicherung
  • Solid-State-Scanner für alle gängigen Drehflügeltüren
  • Ausblendung nicht relevanter Bereiche mit der Virtual-Wall-Funktion
  • Plug-and-play Eckmontage mit Schutzart IP65
  • Puristisches, kubisches, schmales Gehäuse für vollständige Integration in die Tür
  • One-Teach-Funktion für vereinfachte Inbetriebnahme
  • Erhöhter Einklemmschutz an der Nebenschließkante
  • SSR: Halbleiterrelais
  • Abbildung und Zeichnung sind allgemeingültig für diesen Geräteetyp und können von der spezifischen Variante abweichen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten ShieldScan-3M-SSR black

LichtsenderIRED 850 nm
Strahlanzahl20
Lichtfleckdurchmesser8 cm bei Tastweite 2000 mm
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 2
MTTFd> 100 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)94 %
FunktionsanzeigeStatus-LED rot/grün/orange: Teach-In, Fehler, Schaltzustand
LED rot: Schaltanzeige Bandseite
LED grün: Schaltanzeige Bandgegenseite
BedienelementeTeach-In-Taste , DIP-Schalter für Betriebsartenwahl
BetriebsspannungUB24 V DC +/- 20 %
SchutzklasseIII
LeistungsaufnahmeP0Primärsensor 3,6 W
Sekundärsensor 3,4 W
TesteingangHigh bei U = 10 V DC ... 30 V DC
Low bei U = < 2 V DC
Schaltungsartbei freiem Schutzfeld schaltend
SignalausgangHalbleiterrelais , kurzschlussfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 60 mA
Ansprechzeit≤ 50 ms bei Montagehöhe ≤ 2500 mm
≤ 80 ms bei Montagehöhe > 2500 mm
Funktionale SicherheitISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
ProduktnormEN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650
TÜV-ZulassungTÜV NORD
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit25 % ... 95 % , nicht kondensierend
Montagehöhe1500 ... 2500 mm (0,8 m ... 1,8 m Türbreite)
2500 ... 3000 mm (0,8 m ... 1,6 m Türbreite)
SchutzartIP65
AnschlussStecker mit Anschlusskabel , 8-adrig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPC (Polycarbonat)
Masseca. 500 g (Set)
Abmessungen
Höhe61,3 mm
Tiefe38,7 mm
Länge255 mm
Funktion
DIP-SchalterSchalter 1 ON
Schalter 2 ON
Schalter 3 ON
Schalter 4 ON
EinstellerEinstellrad: Position 6 = Montagehöhe 2100 mm
LieferumfangSensorsystem für Bandseite und Bandgegenseite (je 1 Primärsensor und Sekundärsensor, Verbindungskabel, Türübergangskabel, Wellschlauch mit Wandhalterung, 2 x 3 Blechschrauben, Bohrschablone, Kabeldichtung mit Schutzart IP65)