Wählen Sie Ihr Land

Global

NCB40-FP-W-P4 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Komfortreihe
  • 40 mm bündig
  • 2-Draht AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCB40-FP-W-P4

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn40 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätAC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor rAl0,25
Reduktionsfaktor rCu0,23
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
Betriebsspannung ACUB20 ... 253 V
Schaltfrequenzf0 ... 20 Hz
HystereseHtyp. 3 %
SpannungsfallUd≤ 5 V typ. 4V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)max. 4000 mA
BetriebsstromIL5 ... 500 mA
ReststromIr0,3 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 100 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnittmax. 2,5 mm2
GehäusematerialPBT/Unterteil aus Metall
StirnflächePBT
GehäuseunterteilAlu, lackiert
SchutzartIP68
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge80 mm
Hinweis1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V
Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.