Wählen Sie Ihr Land

Global

KFA6-ER-1.5 Konduktiver Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 230 V AC-Versorgung
  • Füllstandsmesseingang
  • Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 30 kΩ
  • Relaiskontaktausgang
  • Minimum-/Maximum-Steuerung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFA6-ER-1.5

SignaltypBinäreingang
AnschlussKlemmen 11 (L1), 12 (N)
BemessungsspannungUr207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz
Leistungsaufnahmeca. 0,8 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1 (Masse), 2 (min), 3 (max)
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 10 V AC (ca. 1 Hz) / ca. 5 mA
SteuereingangMin-/Max-Steuerung: Klemmen 1, 2, 3
Ein-/Aus-Steuerung: Klemmen 1, 3
Ansprechempfindlichkeit1 ... 30 kΩ , einstellbar über Potentiometer (20 Umdrehungen)
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7, 8, 9
Ausgang1 Wechsler
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 1 s / ca. 1 s
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Potenziometer
Konfigurationüber DIP-Schalter : Schalter S1
Stellung I Arbeitsstrom: Beim Arbeitsstromprinzip zieht das Relais mit Erreichen des Grenzstandes an.
Stellung II Ruhestrom: Im Ruhestromprinzip zieht das Relais sofort mit dem Anlegen der Stromversorgung an. Es fällt ab, wenn der Grenzstand erreicht wird.
über Potenziometer
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
IsolationskoordinationEN 50178:1997
Galvanische TrennungEN 50178:1997
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen , max. 2,5 mm2
Masseca. 110 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Höhe107 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.