Wählen Sie Ihr Land

Global

7500-ACC-KIT-01 Zubehör

Zubehör, Set mit Anschlusselementen für das Überdruckkapselungssystem der Serie 7500; Montage-, Elektro- und Pneumatikanschlüsse für die Steuerungseinheit 7500-MTD

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kabelverschraubungen CG.NA und Schottverschraubung für elektrische Anschlüsse mit Dichtungen
  • Pneumatische Anschlüsse und Röhrensysteme für den Verteilerblockanschluss an Gehäuse mit Dichtungen
  • SEELOC-Unterlegscheiben für Montage der Schalttafel NEMA 4/IP66 am Gehäuse
  • Aufbauzeichnung für Außenmontage und Schalttafeleinbau
  • Kann mit jeder beliebigen Steuerungseinheit 7500-MTD-*-01 verwendet werden

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 7500-ACC-KIT-01

Serie7500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Maximaler DruckRöhrenanschluss: 0–120 psig)
Schottverschraubung:0–120 psig
SchutzartUnterlegscheiben APM SEELOC 75041: Gehäuseschutz Typ 4X und Typ 6
MaterialSchlauchanschluss für Verteilerblock (88000-06-08): Vernickeltes Messing
Polyethylenröhrensystem: Polyestersockel
Unterlegscheiben APM SEELOC 75041 für Montageschrauben: Edelstahl Serie 3000 und Silikonkautschuk
Schottverschraubung für Verteilerblockröhrensystem (88050-06): Vernickeltes Messing
Dichtung Schottverschraubung (WA.FL.M20S): Aramidfasern mit NBR verbunden
AbmessungenRöhrenanschluss für Verteilerblöcke (88000-06-08):
½Zoll MNPT
0,375 Zoll (9,5 mm)
Polyethylen-Röhrensystem
Außendurchmesser Röhre: 0,375 Zoll (9,5 mm)
Innendurchmesser Röhre: 0,25 Zoll (6,4 mm)
Länge: 78 Zoll (2 m)
Unterlegscheiben APM SEELOC 75041
Außendurchmesser Unterlegscheibe: 12,7 mm (für Gewindegröße M4)
Max. Lochgröße: 6,35 mm
Schottverschraubung
Lochgröße für Gehäuse: 20 mm
Röhrengröße (für Polyethylenröhre): 0,375 Zoll (9,5 mm)
Unterlegscheibe Schottverschraubung (WA.FL.M20S)
Außendurchmesser: 23,8 mm
Innendurchmesser: 20,1 mm
Stärke: 1,5 mm
Lieferumfang(2) Kabelverschraubung CG,NA.NPT1/2BN.C.16, BR.
(1) Blindverschraubung BP.NA.M16-M20S.PA.GN
(1) Kabel-Schottverschraubung CG.NA.M16.BN.C.16.K01
(1) ½-Zoll auf 3/8-Zoll-Schlauchanschluss für Verteilerblock (88000-06-08)
3/8"-Polyethylenröhrensystem (4 Fuß)
(4) Montagescheiben APM SEELOC 75041
(4) M4 L = 12-mm-Montageschrauben für 7500-MTD
(1) Unterlegscheibe WA.FL.M205 für Pneumatikschott
Aufbauzeichnung 110-5128(x)