Wählen Sie Ihr Land

Global

ENI90HD-R*HCS* Inkremental-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse ∅ 93 mm
  • Bis zu 5000 Impulse
  • Leistungsausgangstreiber HCHTL
  • Kurzschlussfester Ausgang
  • BlueBeam-Technologie für höchste Präzision
  • Steckhohlwelle

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENI90HD-R*HCS*

Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 5000
BetriebsspannungUB9 ... 30 V DC , verpolsicher
LeerlaufstromI0max. 100 mA
AusgangstypHCHTL
Zulässige Leitungslängemax. 300 m bei einem Aderquerschnitt ≥ 0,34 mm2
Lastwiderstand≥ 1 kΩ
SpannungsfallUdHigh-Pegel max. UB -6 V
Low-Pegel max. 5 V
Laststrompro Kanal max. +/- 200 mA , kurzschlussfest
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz
Anstiegszeit≤ 2 µs
Phasenlage A zu B
Impulszahlen < 360090 ° ± 9 ° elektrisch
Impulszahlen ≥ 360090 ° ± 25 ° elektrisch
Tastverhältnis1/2 ± 10 %
GerätesteckerM12-Stecker, 8-polig
M12-Stecker, 5-polig
M23-Stecker, 12-polig , rechtsdrehend
M23-Stecker, 12-polig , linksdrehend
KlemmraumKabeldurchführung für Kabeldurchmesser ∅4,0 ... 9,5 mm
SchutzartDIN EN 60529, IP65, IP66, IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN IEC 61000-6-4:2019
StörfestigkeitEN IEC 61000-6-2:2019
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 79 Applications only. Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Arbeitstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) (bei durchschlagfester Ausführung)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
FlanschAluminium, blank
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse< 1100 g ohne Kabel
Drehzahlmax. 6000 min -1 bei IP65
max. 3000 min -1 bei IP66/IP67
Anlaufdrehmoment≤ 0,1 Nm bei IP65
≤ 0,15 Nm bei IP66/IP67
Wellenisolationmax. 2,5 kV (bei durchschlagfester Ausführung)
Wellenbelastung
Axial≤ 100 N
Radial≤ 300 N
Abmessungen
Länge84,5 mm
Durchmesser93 mm