Wählen Sie Ihr Land

Global

BAT LI AA R6 SAFT LS 14500 ErsatzbatterieLoc-Ex®

Ersatzbatterie für Loc-Ex 01 und Loc 01 HC, 1 Batterie

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten BAT LI AA R6 SAFT LS 14500

BeschreibungErsatzbatterie für Loc-Ex 01 und Loc 01 HC, 1 Batterie
BatterietypSaft, LS14500
3,6 V, 2600 mAh
AA / Mignon / R6
Li-SOCl2
Masseca. 22,5 g
Verpackungseinheit1 Stück
SerieLoc-Ex® 01/ Loc 01 **