Wählen Sie Ihr Land

Global

CFS.MOD.N3.CB20.K01.SP Betätigungsvorsatz

Betätigungsvorsatz für Ex-e-Drucktaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-d-Gehäuse
  • Ex-db und Ex-tb-zertifiziert
  • Polyamid und Messing vernickelt
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFS.MOD.N3.CB20.K01.SP

Betriebsspannung250 V max.
Betriebsstrom6 A max.
Klemmenkapazität2x 1,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
FunktionDrehbetätiger
Kontaktblock
Kontaktkonfiguration2x Schließer
SchalterkonfigurationUmschalter, 3 Positionen, mittlere Stellung AUS
GebrauchskategorieAC15: 12 ... 250 V AC - 1,2 A
AC15: 12 ... 240 V AC - 3 A
AC15: 12 ... 120 V AC - 6 A
DC13: 12 ... 250 V DC - 0,27 A
DC13: 12 ... 125 V DC - 0,55 A
Anzahl Pole2
Schalterfunktionverrastend - verrastend
Beschriftungkeine
Gewindegröße (TD)M28
SchutzartIP66
Material
GehäusePolyamid (PA) , Messing vernickelt
FinishEigenfarbe schwarz
Masse133 g
Mechanische Lebensdauer10000000 Schaltungen
Abmessungen
Durchmesser Betätigungsvorsatz (D2)28,5 mm
Stärke Schalttafelwand (PT)10 ... 37,5 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)22 mm
Gesamtlänge (L)114 mm
Anzugsdrehmoment1,2 Nm
BefestigungVerwendung mit deckelbefestigten Kontaktmodulen
Gebrauchstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 17 ATEX 1341U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx CML 17.0181U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1422U
SchutzartEN 60529
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypEJB , EJBX
Optionales ZubehörCFS.CB01.K50.SP
CFS.CB10.K50.SP