Wählen Sie Ihr Land

Global

HD2-GTR-4PA GatewayFieldConnex® Fieldbus

Gateway-Modul für Feldbus-Power-Hub zur Kopplung von PROFIBUS PA an PROFIBUS DP Master

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • PROFIBUS DP V1 / Für 4 PA Segmente
  • Koppelt PA-Geräte transparent mit dem PROFIBUS DP Master
  • Optionale redundante Konfiguration
  • Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
  • Bis zu 12 Mbit/s, automatische Anpassung
  • Für redundante und nicht redundante Master
  • Unterstützt Flying Redundancy (FR)
  • Zyklischer/azyklischer Datenaustausch

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HD2-GTR-4PA

Ausführung / Montagemotherboard-basiert
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
BemessungsspannungUr19,2 ... 30 V DC
BemessungsstromIr150 ... 95 mA
Verlustleistung3 W
Anzahl der Segmente4
PROFIBUS DP
AnschlussSub-D-Buchse, 9-polig
ProtokollPROFIBUS DP V1
LED Seg 1...4rot 2 Hz blinkend: PA-Fehler; rot und LED DP/ERR rot: MAU-Fehler
LED PWRgrün: Power on
LED DP/ERRrot 2 Hz blinkend: DP-Fehler ; rot: Hardwarefehler
LED Red.gelb: redundanter Betrieb primäres Gerät ; gelb 2 Hz blinkend: Synchronisation oder Redundanz nicht verfügbar
PROFIBUS DP/CHFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
PROFIBUS DP/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
CH/CHFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Alle Stromkreise/FEFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Niederspannung
Richtlinie 73/23/EWGEN 50178 (identisch zu EN 62103)
Galvanische TrennungIEC 62103
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017 nur für Betriebsart Simplex
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masse250 g
Abmessungen
Höhe106 mm
Breite40 mm
Tiefe128 mm
BefestigungMotherboard-Montage
ZertifikatTÜV 04 ATEX 2500 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 13.0038X
IECEx-KennzeichnungEx nA IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.