Wählen Sie Ihr Land

Global

ICRL2-M-16RJ45/4SFP-10G-DIN Managed Ethernet-SwitchRocketLinx®

Managed Ethernet-Switch, Gigabit mit 10 Gigabit SFP+

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP
  • IP20 mit einem extremen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C
  • Redundanter Netzeingang mit einem Eingangsstrombereich von 12 bis 48 V DC
  • RJ45-Ports, 16 Gigabit Ethernet und 4 SFP+-Ports, 10 Gigabit
  • NEMA TS2 zertifiziert

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICRL2-M-16RJ45/4SFP-10G-DIN

UL File NumberE223772
Auto-MDI(-X)ja
Autonegotiationja
Ethernet-SchnittstelleIndustrial Ethernet
Übertragungsrate16 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 4 - 1000BASE-SX/LX, 10GBASE-SR/LR/ER
VerwaltungIPv4, IPv6, Console, HTTP, HTTPS, SNMP (v1, v2c, and v3), SSH, Telnet, USB port, automatische Konfiguration
MIBMIB-II, Bridge MIB, EthernetLike-MIB, VLAN MIB, IGMP MIB, Private MIB
ÜberwachungLLDP, Port Mirroring, RMON
MulticastIGMP-Abfrage, IGMP-Snooping
Netzwerk-LeistungJumbo-Frames, QoS, CoS-Queue Mapping, DSCP-Priority Mapping, Bandbreitenkontrolle
Netzwerk-RedundanzSTP, RSTP, MSTP, ERPS, LACP, statische Port-Bündelung, duale Anbindung
Netzwerk-DiensteDHCP-Server (mit Option 82), SNTP
BenachrichtigungenE-Mail, Fault Relay, SNMP Traps, Syslog
SicherheitRADIUS, TACACS+, DHCP-Snooping, IP Source Guard, dynamische ARP-Inspektion, IP/MAC-basierte Portsicherheit, ACL
Filter DatenverkehrStorm Control, Rate Control, VLAN, Private VLAN, QinQTunneling, GVRP, IP Filtering, MAC Filtering
KabeltypKategorie 5e oder besser
Eigenschaften Switch
Größe MAC-Adresstabelle16K
BetriebsartSpeichern und weiterleiten
Größe Paketspeicher12 Mbits
Vorrangige Warteschlangen8
VLAN-Einträge4K
SFP-UnterstützungGigabit, 10 Gigabit, unterstützt DDMI
Normen
IEEE 802.3 10BASE-Tja
IEEE 802.3u 100BASE-TXja
IEEE 802.3x Durchflussregelung und Gegendruckja
IEEE 802.1p Class of Service (CoS)ja
IEEE 802.3ab 1000BASE-Tja
IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXja
IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/LR/ERja
IEEE 802.3az energieeffizientes Ethernetja
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ja
IEEE 802.1Q VLAN und GVRPja
IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)ja
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)ja
IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)ja
IEEE802.1ad QinQ Tunnelingja
IEEE 802.1x Port Based Network Access Protocolja
ITU-T G.8032 ERPSja
LED-Anzeigesiehe Handbuch
BemessungsbetriebsspannungUe12 ... 48 V DC
Leistungsaufnahme30 W
Allgemeine InformationenRedundante Stromversorgung, Digitalausgang (Relaisausgang) Leistung 1,0 A Max. bei 24 V DC
Übertragungsrate100 Mbit/s
1/10 Gbit/s
Anzahl/Typ16 x RJ45 , 4 x SFP+
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EU






SchutzartNEMA TS2
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 61010-1-12
UL 61010-1, IEC 61010-2-201
Störaussendung
Störfestigkeit
UL-ZulassungE223772
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
SchutzartIP30
AnschlussStromversorgung Klemmenblock (6-polig)
Ethernet 16 x RJ45 , 4 x SFP+
Material
GehäuseAluminium, schwarz
Masse1295 g
Abmessungen
Höhe160 mm
Breite100 mm
Länge140 mm
BauformSchaltschrankmodul
BefestigungDIN-Schiene oder direkte Schalttafelmontage