Wählen Sie Ihr Land

Global

IUC88-C1-GBL 10pcs RFID-Transponder

RFID-Transponder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 865 … 928 MHz
  • Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Von beiden Seiten lesbar und beschreibbar
  • Schutzart IP68
  • ISO-Scheckkartenformat

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUC88-C1-GBL 10pcs

Betriebsfrequenz865 ... 928 MHz
Polarisationlinear
Chip-TypUCODE 9xm (NXP)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)128 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)752 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit20 Jahre
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 302208
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungstemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
SchutzartIP68
Material
GehäusePVC
Montage
In Luftja
Masse6 g
Abmessungen
Höhe0,8 mm
Breite54 mm
Länge85,6 mm
BauformKarte
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück