Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-PACK-INK-RH_90-312074 Montagezubehör

Montagezubehör für RHI90

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-PACK-INK-RH_90-312074

Lieferumfang2 Unterlegscheibe M4 (ISO 7089)
1 Zugfeder (1.4310)
2 Innensechskantschraube M4 x 12 (ISO 4762)
1 Isolierscheibe aus Kunststoff (POM-C)
1 Passscheibe M16 (DIN 988)
1 Sicherungsring 16 x 1 (DIN 471)