Wählen Sie Ihr Land

Global

7500-MTD-PMSW-01 Überdruckkapselungssystem

Überdruckkapselungssystem der Serie 7500 für Schalttafeleinbau in quadratischer Bauform in Typ Z mit Zündschutzart Ex pzc

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Muss zusammen mit einem Druckwächter EPV-7500-* verwendet werden
  • Schalttafeleinbau, quadratisches Kästchen
  • Universelle Stromversorgung: Wechselstrom oder Gleichstrom
  • Touchscreen-Display mit LEDs für leicht ablesbare optische Anzeige
  • Einfache Konfiguration mit voreingestellten Spülprogrammen für Ihre Anwendung
  • Automatische Druckkompensation mit digitalem Ventilblock
  • Robustes, korrosionsbeständiges Gehäuse
  • Globale Zulassungen durch dritte Parteien für Class I, II, Div. 2 und Zone 2/22
  • Manuelles Ventil, kein elektrischer Leistungsbedarf
  • Überdruckkapselungs-Ventiltechnik in einem Gerät

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Approval symbol
Product Compliance: Korea – KCs
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 7500-MTD-PMSW-01

Messeinrichtungmax. Gehäusegröße 12,7 m3 (450 ft3)
Die vollständigen technischen Daten finden Sie in den Datenblättern der Steuerungseinheit 7500 und des 7500-MAN-MV-01
Betriebsartvollautomatisch
Serie7500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC bei 0,1 A
90 ... 250 V AC , 50 ... 60 Hz bei 0,04 A ohne Magnetventil
Die Versorgungsspannung kann über eine Leiter-Leiter-Verbindung oder einen einphasigen Neutraleiter erfolgen.
OVC II
Leistungsaufnahmemax. 2,7 W / 7,3 VA ohne Ventil
AnschlussSchraubklemmen -- siehe Handbuch für Spezifikationen zu Drahtgröße und Drehmomentwerten
Ausgang I
AnschlussK1, Anschlussklemmen, 1 x NO
AusgangsartGehäuse-Stromversorgungskontakte
Kontaktbelastung5 A bei 250 V AC , 5 A bei 30 V DC, Relais müssen extern abgesichert sein
Einschaltstrom: 50 A
Ausgang II
AnschlussK2, Anschlussklemmen, 1 x NO
AusgangsartAlarm- und Steuerkontakte
Kontaktbelastung5 A bei 250 V AC , 5 A bei 30 V DC, Relais müssen extern abgesichert sein
Einschaltstrom: 50 A
Ausgang III
AnschlussSV1, Anschlussklemmen, L1-gespeister Kontakt
AusgangsartMagnetventilblock, Kontakt
Kontaktbelastung0,5 A bei 250 V AC , 0,5 A
LED-AnzeigeK1: Grün - Kontakt K1 ist unter Spannung (Gehäusekontakte)
K2: Gelb - Kontakt K2 ist unter Spannung (Alarm-/ Steuerkontakte)
P/SV: Blau – Sicherer Druck P1 (minimaler Gehäusedruck)
P/SV: Gelb – Magnetventilblock steht unter Spannung (Spülung/Druckkompensation)
SchutzgasversorgungDruckluft oder Inertgas, 40 µm Filter, frei von Öl
DruckbedingungVersorgungsdruck: 1,4 bis 8,2 bar (20 bis 120 psig)
SicherheitsdruckP1 für Gas: 0,30 mbar (0,12 Zoll WS)
P2 für Staub: 1,29 mbar (0,52 Zoll WS)
P2: 1,99 mbar (0,8 Zoll WS)
P3: 6,22 mbar (2,5 Zoll WS)
P4: 11,2 mbar (4,5 Zoll WS)
Gehäusedruck0 bis 12,9 mbar (0 bis 5 Zoll WS)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326-3-2:2008, EN 61000-6-2:2005
StöraussendungFCC CFR 47, Abschnitt 15, Unterabschnitt B: 2017 , ICES-003, Ausgabe 6:2016, Class A ITE
Umgebungstemperatur-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F) bei T6
-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F) bei T5
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) bei T4
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m
Schwingungsfestigkeit5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
Anschlussartelektrisch: 2 x 0,5" NPTF (werkseitig geöffnet)
1 x M12-Öffnung (werkseitig verbunden)
pneumatisch: Hochdruckport - 1/8" NPTF, Niederdruckport – 1/8" NPTF
SchutzartMontage an Gehäuse Typ 4X / IP66
MaterialLinse: Tuffak® GP-V Polycarbonat
Schrauben: AISI 316 (1.4401), 304, oder 18-8 Edelstahl
Gehäuse: A380, A356 oder 6061-T6 Aluminium
Montagedichtung: Bisco® HT-800 zellulares Silikon mit mittlerer Feste
Montagelaschen: SAE 304 Edelstahl
M12-Stecker: 6061-T6 Aluminium
Masse2,5 kg (2,55 kg)
Zertifikat
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex ec nC [pzc Gc] IIC T6...T4 Gc
[exsign] II 3 D Ex tc [pzc Dc] IIIC T60 °C ... T80 °C Dc
ZertifikatCCC: 2020322304002487
ZertifikatINMETRO: DNV 24.0018X
ZertifikatKOSHA: 18-AV4BO-0462X
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUIEC/EN 60079-0 , IEC/EN 60079-2 , IEC/EN 60079-7 , IEC/EN 60079-15 ,
IEC/EN 60079-31
Ergänzungen: EN 61010-1:2010
UL-Zulassung
cULusClass I, Division 2, Groups A, B, C, D T6 ... T4
Class II, Division 2, Groups F, G T6 ... T4
IECEx-ZulassungEx ec nC [pzc Gc] IIC T6...T4 Gc
Ex tc [pzc Dc] IIIC T60 °C ... T80 °C Dc
Ergänzende InformationenBaumusterprüfbescheinigung, EG-Konformitätsaussage, Konformitätserklärung, Konformitätsbescheinigung und Anweisungen müssen eingehalten werden, sofern zutreffend. Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.