Wählen Sie Ihr Land

Global

EPV-7500-AA-02 Druckwächter

Druckwächter Überdruckkapselungssystem der Serie 7500, Aluminiumgehäuse und -kappe

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Muss zusammen mit einer Überdruckkapselungs-Steuereinheit 7500-01-AA* oder 7500-MTD-* verwendet werden
  • Kostengünstig, universelle Montage, einfach zu bedienen
  • Nicht schwerkraftabhängig
  • Verschiedene Druckwächter für verschiedene Anwendungen
  • Robustes, korrosionsbeständiges Gehäuse
  • Mechanisch ohne Kabel
  • Globale Zulassungen durch dritte Parteien für Class I, II, Div. 2 und Zone 2/22

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EPV-7500-AA-02

Messeinrichtungmax. Gehäusegröße 12,7 m3 (450 ft3)
Serie7500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
SchutzgasversorgungDruckluft oder Inertgas, 40 µm Filter, frei von Öl
Maximaler DruckSiehe Tabellen
DurchflussrateSiehe Tabellen
Durchflussrate für LeckkompensationEPV-7500....-01:
Weniger als 11,8 l/min (0,42 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
Weniger als 30,6 l/min (1,08 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)
EPV-7500....-02:
Weniger als 9,4 l/min (0,33 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
Weniger als 22,6 l/min (0,8 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)
EPV-7500....-03 und EPV-7500-AA-04:
Weniger als 1 l/min (0,035 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
Weniger als 1 l/min (0,035 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)
ÖffnungsdruckEPV-7500....-01: 2,0 mbar (0,8 Zoll WS)
EPV-7500-...-02: 3,5 mbar (1,4 Zoll WS)
EPV-7500-...-03: 3,8 mbar (1,5 Zoll WS)
EPV-7500-AA-04: 3,5 mbar (1,4 Zoll WS)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 , FCC CFR 47, Abschnitt 15, Unterabschnitt B: 2017, Class A ICES-003, Ausgabe 6:2016, Class A ITE
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
SchutzartRichtlinienkonformität: siehe Konformitätserklärung
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
SchutzartEPV-7500....-01/02/04: Montage nur Typ 4X / IP66
EPV-7500....-03: Montage und Einheit Typ 4X / IP66
Material
GehäuseEPV-7500-AA... Korpus und Kappe: 6061-T6 Aluminium
EPV-7500-SS... Korpus: 6061-T6 Aluminium
Kappe: AISI 316L (1.4404) Edelstahl
Funkensperre304 Edelstahl
Montage- in jeder Gehäuselage
- nicht schwerkraftabhängig
- interne und externe Montage möglich
Masseca. 1000 g (2,2 lb)
AbmessungenSiehe Abschnitt „Abmessungen“.
BefestigungEPV-7500-...-01/02/03: Befestigungsbohrung 1,5" NPT-Aussparung (50,8 mm) Dichtmutter (mitgeliefert)
EPV-7500-AA-04: Befestigungsbohrung 37 mm mit Dichtmutter (mitgeliefert)
Zertifikat
KennzeichnungEx-Hexagon II 3GD (Teil von DEMKO 18 ATEX 2025 X)
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUIEC/EN 60079-0 , IEC/EN 60079-2 , IEC/EN 60079-7 , IEC/EN 60079-15 , IEC/EN 60079-31 , Ergänzungen: EN 61010-1:2010, EN 61326-3:2008, EN 61000-6-2:2005
UL-Zulassung
cULusClass I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (-40 °C ≤ Ta ≤ 70 °C)
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T6 (-40 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)
Class II Division 2, Groups F+G T4 (-40 °C ≤ Ta ≤ 70 °C)
Class II Division 2, Groups F+G T6 (-40 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)
IECEx-ZulassungTeil von IECEx UL 18.0022X