Wählen Sie Ihr Land

Global

SIGNAL12LP-P-12M-OS-1/10.5MOL Sicherheitsschaltleiste

Sicherheitsschaltleiste

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schließkantenüberwachung an bis zu 12 m breiten Toren
  • zur Verwendung in Gummiprofilen der Serie GP
  • Sicherheits-Einweglichtschranke mit OSE-Ausgang
  • Umfassendes Zubehör
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten SIGNAL12LP-P-12M-OS-1/10.5MOL

Betriebsreichweite1 ... 12 m
Grenzreichweite12 m
Anzahl Schutzfeldstrahlen1
LichtsenderIRED
LichtartIR-Licht 950 nm gepulst
KennzeichnungCE
Lichtaustrittfrontal
BetriebsanzeigeLED gelb
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Objekt erkannt
statisch aus - Objekt nicht erkannt
BetriebsspannungUBbatteriebetrieben 3 ... 6 V DC
Spiralkabel: 9 ... 27 V DC
BetriebsstromIBbatteriebetrieben 1,6 mA
Spiralkabel 3,8 mA
AusgangstypOSE
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang900 Hz , Transistorausgang belastbar mit max. 20mA , kurzschlussfest
Anzugs-/Abfallverzögerungtyp. 100 ms
Funktionale SicherheitISO 13849-1 , Cat. 2 PL d , zertifiziert vom TÜV Nord
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Umgebungstemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Lagertemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529 vergossen
Material
GehäuseSender: ABS, schwarz / Empfänger: Lexan (PC) , schwarz
Stecker
TypMolex-Serie SL
Polzahl3
Kabel
Kabeldurchmesser3,4 mm
MaterialPUR , halogenfrei
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeLSender: 1 m
Empfänger: 10,5 m
Massebei 1 m Kabel: 21 g
bei 10,5 m Kabel: 155 g
Abmessungen
Länge39 mm
Durchmesser12 mm