Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-FK-R-YE-500M ASi-Flachkabel

AS-Interface Flachkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ölresistent
  • Durchdringungstechnik
  • Resistent gegen Umwelteinflüsse
  • Biegefest
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Verpolschutz durch Kabelgeometrie
  • Silikon-ausscheidungsfrei
  • Meter-Markierung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-FK-R-YE-500M

UL File NumberE310133
NennspannungUN30,5 V
StrombelastbarkeitNach DIN VDE 0298 Teil 4, Tabelle 6, Spalte 4
LeitertemperaturBetrieb: 90 °C (363 K)
Kurzschluss: 120 °C (393 K)
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Kabel, beweglich-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
AderquerschnittKupfer verzinnt, feinstdrähtig, Klasse 6 nach DIN VDE 0295
Querschnitt 1,5 mm2
Biegeradiusmin. 50 mm
min. zulässige Biegeradien nach DIN VDE 0298 Teil 3, Tabelle 2
Biegebeanspruchung nur zur breiten Leitungsseite zulässig
Zugbeanspruchungmax. 50 N/mm2 beim Verlegen nach DIN VDE 0298 Teil 3
MaterialThermoplastisches Elastomer (TPE)
Gummi-Mischung EM3 in Anlehnung nach DIN VDE 0207 Teil 21
AderisolationThermoplastisches Elastomer (TPE)
KabelUL-Style 2103 + CSA AWM II A/B
Mantelfarbegelb (ähnlich RAL 1012)
Aderzahl2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 10000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 4 m/s
Verfahrweg10 m
Beschleunigungmax. 4 m/s2
Torsionszyklenmin. 10 Mio
Torsionsbeanspruchung± 180 °/0,5 m
Kabellänge100 m
Entflammbarkeit
Kabelflammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL 1581, Sec. 1061
HinweisDie Leitungen sind bestimmt für den Einsatz als Energiebusleitung in Innenräumen. Im Freien dürfen nur Leitungen mit schwarzem Mantel verwendet werden.