Wählen Sie Ihr Land

Global

SK-PC-D2-UU1-10-HS (2024 Generation) Trennbarriere

Trennbarriere für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich in Zone 2 und Division 2

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1- oder 2-kanalige nicht zündfähige Barriere für Division 2
  • Montierbar in Div. 2/Zone 2
  • USB-Schnittstelle für Ex-Tastatur oder -Maus
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SK-PC-D2-UU1-10-HS (2024 Generation)

BemessungsspannungUr9 ... 30 VDC (Um = 30 V SELV)
Eingangsstrom120 mA nominal
max. 500 mA
LED ONpower - Channel 1
power - Channel 2
SchnittstellentypUSB 1.1
Ausgangsstrom89 mA
Ausgangsspannung4,8 VDC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche) #224258
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
SchutzartIEC 60529
Schutz gegen elektrischen SchlagIEC 61140
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 95% (nicht kondensierend)
Vibrationsfestigkeit5 G, 58 ... 150 Hz
Schlagfestigkeit15 g, 11 ms
AnschlussartKlemmenblock
SchutzartIP20
AnschlussStromversorgung: Anschlussklemmen 13+, 14-
Eingang: Anschlussklemmen 9+, 10-, 11+, 12-
Ausgang: Anschlussklemmen 1+, 2+, 3-, 4-; 5+, 6+, 7-, 8- (Feldanschlussklemmen)
Masse: Anschlussklemmen 15, 16
Masse120 g
Abmessungen99 mm x 85 mm x 22,5 mm
KabellängeMax. 5 m (15'): Abstand zwischen Barriere und Tastatur/Maus
Max. 5 m (15'): Abstand zwischen Host-PC und Tastatur/Maus
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 14ATEX1269806X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec [ic Gc] IIC T6 Gc
[exsign] II (3)D [Ex ic Dc] IIIB
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018/A11:2024
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
EN 60079-11:2012
UL-ZulassungcULus (E106378)
Control Drawing116-0337C
Zugelassen fürMontierbar in
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Bietet nicht zündfähige Feldverdrahtung an Feld-Anschlussklemmen bis
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class II, Division 2, Groups F, G
Class III
Temperaturklasse T6
 
Montierbar in
Class I, Zone 2
Bietet eigensichere Verdrahtung an Feld-Anschlussklemmen für
explosionsgefährdete Bereiche
 
US:
Class I Zone 2, AEx ec [ic Gc] IIC T6 Gc
Class I Zone 2, [AEx ic Dc] IIIB
CAN:
Ex ec [ic Gc] IIC T6 Gc X
[Ex ic Dc] IIIB X
IECEx-ZulassungIECEx UL 14.0017X
Zugelassen fürEx ec [ic Gc] IIC T6 Gc
[Ex ic Dc] IIIB
NormenIEC 60079-0:2017 Ed 7.0
IEC 60079-7:2015 Ed 5.1
IEC 60079-11:2011 Ed 6.0