Wählen Sie Ihr Land

Global

IQH4-FP-V1 RFID-Schreib-/Lesegerät

HF-RFID-Schreib-/Lesegerät, für RFID-Auswerteeinheit IDENTControl

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reichweite bis zu 200 mm
  • Multi-Tag-Lesefähigkeit von bis zu 20 Transpondern
  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693 und NFC Typ 5
  • LED-Funktionsanzeige
  • Schutzart IP67 / IP69
  • Für RFID-Auswerteeinheit IDENTControl

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Korea - KCC
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE

Technische Daten IQH4-FP-V1

Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsratebis zu 53 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 200 mm
Schreibabstand0 ... 200 mm
Breitemax. 200 mm
HinweisDie erreichbaren Schreib- bzw. Leseabstände hängen von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen insbesondere der verwendete Transponder, die eingestellte Sendeleistung, die Einbausituation sowie die Umgebungsbedingungen, insbesondere metallische Materialien in der Umgebung. Die tatsächlich erreichbaren Schreib- und Leseabstände sollten daher unter den jeweiligen Einsatzbedingungen überprüft werden.
MTBF134,7 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grüngrün: Power on
grün blinkend (1 Hz): Statusmeldung
grün blinkend (10 Hz): Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
LED orangeSchreib-/Leseversuch erfolgreich
Stromaufnahme< 200 mA
Versorgungaus der IDENTControl
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 301489-3
EN 62368-1
EN IEC 62311
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
NFC Typ 5
UL-ZulassungE87056
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
FCC-ZulassungFCC ID: 2AXZAIQR4FP
IC-ZulassungIC: 7037A-IQR4FP
HVIN: IQR4FP
KCC-ZulassungR-R-PF1-IQH4-FP-V1
MIC-ZulassungAC-26139
ACMA-ZulassungCERT-A1E2
IMDA-ZulassungESER/26/5494
WPC-ZulassungETA-SD-20261009948
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67 / IP69
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePA 6.6
Vergussmasse/HärterWEVO 403FL/300
Montagesiehe Handbuch
Masseca. 370 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge80 mm