Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

RL23-8-H-1000-IR/47/74b Reflexionslichttaster HGA

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einstellbare Hintergrundausblendung
  • Infrarotlicht
  • Robustes Kunststoffgehäuse
  • Optikfläche aus kratzfestem Glas
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten RL23-8-H-1000-IR/47/74b

Tastbereich50 ... 1000 mm
Tastbereich min.50 ... 150 mm
Tastbereich max.50 ... 1000 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 10 %
Lichtfleckdurchmesser25 mm bei Tastweite 1000 mm
Öffnungswinkel1,5 °
Fremdlichtgrenze12000 Lux
MTTFd540 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeProgrammierschalter für Hell-/Dunkel-Umschaltung
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0100 mA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannung30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
Schaltfrequenzf70 Hz
Ansprechzeit5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M18 x 1, 4-polig mit unverdrahteter Winkeldose
Material
GehäuseTerluran® GV15
LichtaustrittGlas
Masse180 g
Abmessungen
Höhe91 mm
Breite26,8 mm
Tiefe67,6 mm