Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-91 Montagehilfe

Haltewinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-91

MaterialStahlblech, schwarz lackiert
Masseca. 70 g
Abmessungen
Höhe25,4 mm
Breite35 mm
Länge103 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieRL91