Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-K02 Montagehilfe

Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Klemmkörper
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-K02

MaterialAluminium, eloxiert
Masseca. 5 g
Abmessungen
Höhe14 mm
Breite9 mm
Länge15,5 mm
SerieMLV12
Safety SerieSL12, SLA12