Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-MLV12-HWK Montagehilfe

Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-MLV12-HWK

MaterialStahl, vernickelt
Masseca. 10 g
Abmessungen
Höhe26,5 mm
Breite22 mm
Länge30 mm
SerieMLV12
Safety SerieSL12, SLA12