Wählen Sie Ihr Land

Global

IUC87-F203-M-FR1 10pcs RFID-Transponder

RFID-Transponder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 865 … 868 MHz
  • Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Optimiert für Montage auf Metall
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUC87-F203-M-FR1 10pcs

Betriebsfrequenz865 ... 868 MHz
Polarisationlinear
Chip-TypHiggs-9 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 ... 496 Bit
Memory Bank 10 (TID)48 Bit
Memory Bank 11 (User memory)688 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen200000
Datenhaltezeit50 Jahre
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 302208
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
SchutzartIP68
Material
GehäusePA 6
Montageaufklebbar
Auf Metallja
Masse6 g
Abmessungen
Höhe4,8 mm
Breite12,8 mm
Länge31,7 mm
BauformQuaderförmig
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück