Wählen Sie Ihr Land
MMB60-8GH50-E2 Magnetfeldsensor
Magnetfeldsensor, M8, 60 mm Schaltabstand, Schließer (NO), PNP, 2 m Kabel
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV