Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

UC4000-L2M-I-0,3M-APS5P Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Robuster Metallsockel
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Parametrierbar
  • AMP-Stecker

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UC4000-L2M-I-0,3M-APS5P

Erfassungsbereich200 ... 4000 mm
Einstellbereich240 ... 4000 mm
Blindzone0 ... 200 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 85 kHz
Ansprechverzugminimal: 110 ms
Werkseinstellung: 615 ms
Bereitschaftsverzugtv≤ 1600 ms
LED grünBetriebsanzeige
LED gelbObjekt im Auswertebereich
LED rotStörung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
SchnittstellentypSerielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich)
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Ausgangsstrom< 12 mA
Impulsdauer0,5 ... 300 ms (1-Pegel)
Impulspause≥ 62,5 ms (0-Pegel)
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 16 Hz
Multiplexbetrieb≤ 17 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
(Werkseinstellung: n = 5 )
Eingangstyp1 Lerneingang
Pegel (Auswertegrenze 1)0 ... 1 V
Pegel (Auswertegrenze 2)4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Impulsdauer2 ... 10 s
Ausgangstyp1 Analogausgang 4 ... 20 mA
AuflösungAuswertebereich [mm]/3200, jedoch ≥ 0,4 mm
Kennlinienabweichung≤ 0,2 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
Lastimpedanz≤ 500 Ω bei UB ≥ 14V
≤ 300 Ω bei UB < 14V
Temperatureinfluss≤ 1,5 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL-ZulassungUL Recognized , General Purpose , Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
SchutzartIP67
Material
GehäusePA-GF35
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Stecker
Polzahl5
AnschlussaufbauAMP Stecker Superseal 282107-1
AMP Kontakt Superseal 282109-1
Kabel
Kabeldurchmesser7,25 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,8 mm2
LängeL345 mm ± 5 mm
Masse245 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge40 mm
Ausgangnahe Grenze: 240 mm
ferne Grenze: 4000 mm
Ausgangsmodus: steigende Rampe
Schallkeulebreit
AuswerteverfahrenTiefpass-Verhalten
Ergänzende InformationenSchalterstellung des externen Programmieradapters:
"output load": pull-down
"output logic": noninv