Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-3T-V15B T-Verteiler

T-Verteiler für PROFIBUS

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direkte Kopplung von T-Stücken möglich
  • Komplett geschirmt
  • M12-Rundsteckverbindung für BUS (B-codiert)
  • Rüttelsicherung
  • Datenübertragung bis 12 MBaud

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten ICZ-3T-V15B

Polzahl5
Übertragungsratebis 12 MBit/s
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
kurzzeitig bis 250 °C
SchutzartIP67
AnschlussM12-Stecker/-Buchse, 5-polig, B-codiert für PROFIBUS
Material
KontakteCuZn, vergoldet
GehäusePUR, beständig gegen Öle
ÜberwurfmutterCuZn, vernickelt