Wählen Sie Ihr Land

Global

M-LB-2.150.T3.M Schutzmodul

Schutzmodul für Überspannungsschutz-Barriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzmodul für 1 Versorgungsleitung
  • Typ 3 nach EN 61643-11
  • Steckbares Modul für Überspannungsschutz-Barriere M-LB-2.150.T3.D
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel
  • Hohes Ableitvermögen
  • Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten M-LB-2.150.T3.M

GerätetypTyp 3 nach EN 61643-11
Class III nach IEC 61643-11
Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen1
Höchste DauerspannungUc150 V AC
150 V DC
NennlaststromIL25 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In2 kA
Max. Ableitstrom (8/20 µs)Imax4 kA
AnzeigeelementeStatusanzeige
Funktionsanzeige (grün)
Fehleranzeige (rot)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61643-11:2012
SchutzartIEC 60529:2013
SchockfestigkeitEN 60068-2:2010
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2:2010
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
SchutzartIP20
Material
GehäuseThermoplast, Farbe grau , UL 94 V-0
Masseca. 50 g
Abmessungen18 x 45 x 50 mm (B x H x T) , 1 TE nach DIN 43880
Befestigungin der Überspannungsschutz-Barriere M-LB-*.****.*
UL-ZulassungE346845
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.