Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-4E4A-CB-ZE/E2-Y129640 ASi-Platinenmodul

AS-Interface-Platinenmodul für Einbindung kundenspezifischer Elektronik

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Integrierte Kommunikationsüberwachungsfunktion
  • Ein- und Ausgänge kurzschluss- und überlastfest
  • Anschluss über Card-Edge Steckverbinder (AMP 145432-2)
  • Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Eingänge untereinander galvanisch getrennt
  • Erkennung von Ausgangsüberlast
  • Funktionsanzeige für Bus, ext. Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
  • Adressierbuchse

Mehr anzeigen

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-4E4A-CB-ZE/E2-Y129640

Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.1
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Ausgänge
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb
Hilfsspannung (Eingang)UEXT20 ... 30 V DC PELV
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX20 ... 30 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA
SchutzklasseIII
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus externer Hilfsspannung UEXT
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß EN 61131-2 Typ 2
0 (unbedämpft)≤ 2 mA
1 (bedämpft)≥ 4 mA
Anzahl/Typ4 Elektronikausgänge, PNP
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Strom≤ 700 mA pro Ausgang
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ProfilS-7.0
IO-Code7
ID-Code0
ID1-CodeF
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AnschlussCard-Edge Steckverbinder, Typ AMP 145432-2
Masseca. 13 g
Abmessungen65,7 mm x 40 mm x 8 mm
Breite40 mm
Länge65,7 mm