Wählen Sie Ihr Land

Global

IUK-RTNC-6M-LL240F-FRNC-TNC Adapterkabel

Adapterkabel R-TNC-Stecker gerade auf TNC-Stecker gerade, FRNC-Koaxialkabel schwarz, UV-beständig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • UV-beständig
  • Flammwidriges Kabel
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten IUK-RTNC-6M-LL240F-FRNC-TNC

Steckverbinder 1
BauformR-TNC-Stecker 7/16-28 UNEF
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Steckverbinder 2
BauformTNC-Stecker 7/16-28 UNEF
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Impedanz50 Ω ± 2 Ω
Signaldämpfung26 dB/100 m @ 900 MHz
SteckverbindungR-TNC-Stecker : IEC 60169-17
TNC-Stecker : IEC 60169-17
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
HalogenfreiheitIEC 60754-1
Betriebstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,46 ... 0,69 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 500
Steckverbinder 2
Anzugsdrehmoment0,46 ... 0,69 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 500
Kabel
Manteldurchmesser6,1 mm
Biegeradius60 mm , beweglich verlegt
30 mm , fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 7021)
LeiteraufbauInnenleiter Kupfer blank (Cu) ∅ 1,42 mm
Außenleiter Aluminiumfolie Cu-Geflecht, verzinnt
Aderaufbaukoaxial
LängeL6 m
Masse370 g
Halogenfreiheitja
Steckverbinder 1
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
DichtungSilikon
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Steckverbinder 2
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
DichtungSilikon
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Kabel
MantelFRLSZH
AderisolationPE
UV-Beständigkeitja
EntflammbarkeitFlammwidrig