Wählen Sie Ihr Land

Global

UC2000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • CANopen-Schnittstelle
  • E1-Typgenehmigung
  • Erhöhte EMV-Festigkeit
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • Robuster Metallsockel
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Schutzart IP68
  • Deutsch-Steckverbinder

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UC2000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M

Erfassungsbereich80 ... 2000 mm
Einstellbereich120 ... 2000 mm
Blindzone0 ... 80 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 175 kHz
Linearitätsfehler< 20 mm
Temperaturdrift< +/- 20 mm
Bereitschaftsverzugtv≤ 700 ms
MTTFd421 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED gelbObjekt im Auswertebereich
LED rot/grünCANopen Statusanzeige
BetriebsspannungUB9 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
LeistungsaufnahmeP0typ. 0,6 W
SchnittstellentypCAN
KommunikationsprotokollCANopen
ProzessdatenEingang: 48 Bit
- Messwert (Distanzwert) 16 Bit
- Signalqualität 8 Bit
- Zähler-1 16 Bit oder Zähler-2 8 Bit
- Statusregister 8 Bit
Node IDparametrierbar
Hersteller-ID173 (0xAD)
Produktcode50331650 (0x03000002)
Übertragungsrate250 kBit/s , parametrierbar 125 ... 1000 kBit/s
Abschlussextern
Zykluszeit28,5 ms voreingestellt , parametrierbar
Min. Zykluszeit28,5 ms
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
KommunikationsschnittstelleCiA 310, Ver. 4.2.0
UL-ZulassungUL Recognized , General Purpose , Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
UN/ECE Regelungsnummer 10 (E1)Typgenehmigungsnummer: 10R-069608
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
SchutzartIP68
Material
GehäusePA-GF35
Stecker
Polzahl6
AnschlussaufbauDeutsch Stecker DT04-6P-CE02
Deutsch Kontakt 1060-16-0622
Deutsch Keil W6P
Kabel
Kabeldurchmesser7,25 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,8 mm2
LängeL352 mm ± 5 mm
Masse240 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge67 mm
VoreinstellungMesswert "Distanz", Signalqualität, Zähler-2 (Objekt 0x2000)
Schallkeulebreit (Objekt 0x4000)
Synchronisationdeaktiviert (Objekt 0x2020)
Node ID16
Übertragungsrate250 kBit/s