Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-4E4A-KE2-DK ASi-Datenkoppler

Schaltschrankmodul, Datenkoppler

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modul zum bidirektionalen Datenaustausch zweier AS-Interface-Kreise
  • 2 AS-Interface-Anschlüsse
  • 4 Eingänge/4 Ausgänge je Slave (intern verbunden)
  • Gehäuse mit abziehbaren Klemmen
  • Funktionsanzeige für alle Ausgänge
  • Kommunikationsüberwachung
  • Adressierung über 2 Buchsen in der Frontplatte

Mehr anzeigen

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-4E4A-KE2-DK

Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Ausgänge
LED PWRAS-Interface-Spannung; 2 LED grün
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 8 LED gelb
O10-O13: AS-Interface 1;
O20-O23: AS-Interface 2
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 80 mA
Anzahl/Typ4 interne Eingänge je AS-Interface-Kreis 1+2
Anzahl/Typ4 interne Ausgänge je AS-Interface-Kreis 1+2
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ProfilS-7.F.F
IO-Code7
ID-CodeF
ID1-CodeF
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)Ausgang AS-Interface 1 ist Eingang AS-Interface 2
Ausgang AS-Interface 2 ist Eingang AS-Interface 1
EingangAusgang
D0 IN1 O1
D1 IN2 O2
D2 IN3 O3
D3 IN4 O4
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen, Klemmenanschluss ≤ 2,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse130 g
Abmessungen
Höhe85 mm
Breite22,5 mm
Länge99 mm
BefestigungHutschiene