Wählen Sie Ihr Land

Global

VOC12M-F356-B12-V1D-CR2A Industrial Event Camera

Ereigniskamera zur Aufnahme von Videomitschnitten mit Livestream Funktion.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Webinterface für einfachen Zugriff auf Bild-, Videodateien und Livestream, inklusive gleichzeitiger Darstellung von bis zu weiteren 5 Kameras
  • Video-Ringspeicher mit Vorlaufpuffer zur automatischen Aufzeichnung eines Videomitschnittes bis zu 900 Sekunden vor und nach einer Situation für Fehleranalyse oder Dokumentation
  • Vielseitige Aufnahmeauslösung per UDP, REST-API, Hardwareeingang oder automatisch bei Bewegung, Helligkeitsänderung, Kamera-Beschleunigung oder Ereignissen anderer Kameras
  • Schnelles Auffinden interessanter Situationen durch mit Zeitstempel datierte Ereignisse
  • REST-API für vollständige HMI-Integration aller Kamerafunktionen
  • Präzise Aufnahmekontrolle durch Digitalzoom und gezieltes Ausblenden irrelevanter Bildbereiche

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOC12M-F356-B12-V1D-CR2A

Schärfentiefe0,1 m ... unendlich
Sichtfeldsiehe Tabelle
Brennweite2,75 mm
BlendeF2.2
Horizontaler Bildwinkel102 °
Vertikaler Bildwinkel67 °
FilterIR-Filter
Aufzeichnungsdauer900 s
Bildaufnehmer
TypCMOS
Chipgröße7,4 mm diagonal
ShutterRolling-Shutter
Bildformat16:9
Kamera
Auflösung Bildaufnahmemax. 4608x2592 (12 MP)
Auflösung Videoaufnahmemax. 1920x1080 (Full HD)
FokusMotorfokus (per Software einstellbar)
Autofokus
Typ/GrößeeMMC / 24 GByte
BetriebsspannungUB18 ... 28 V DC
Interne Eingangssicherung1,5 AT
LeistungsaufnahmeP0max. 12 W Digitalausgang Low
Schnittstellentyp10 BASE-T/100 BASE-TX
ProtokollTCP/IP , HTTP / HTTPS , FTP , RTSP
Übertragungsrate10 MBit/s / 100 MBit/s
Kabellängemax. 100 m
IP-AdresseDHCP aktiviert , Rückfall IP (192.168.100.50)
Signalspannung
High16 ... 32 V DC
Low0 ... 5 V DC
Eingangsstrommax. 7 mA
TriggereingangPositive Flanke
StromIemax. 200 mA
Spannung< 1 ... 2 V unter Versorgungsspannung (high)
< 0,2 ... 0,3 V ( low )
SchutzfunktionKurzschlussschutz
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326-1:2013
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUETSI EN 300330 V2.1.1
WEEE
Richtlinie 2012/19/EUWEEE-konform
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)RoHS-konform
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
VideoVideo-Livestream:
- Codec/Container: H264/WebRTC
- Framerate: 3 ... 24 fps
- Auflösung: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540, 640 x 360

RTSP-Stream:
- Codec/Container: H264/RTSP
- Framerate: 3 ... 24 fps
- Auflösung: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540, 640 x 360

HLS-Stream:
- Codec/Container: H264/HLS
- Framerate: 3 ... 24 fps
- Auflösung: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540, 640 x 360

Video-Aufzeichnung:
- Codec/Container: H264/MP4, Qualität konfigurierbar
- Framerate: 3 ... 24 fps
- Auflösung: 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540, 640 x 360
Betriebstemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitnicht kondensierend
SchutzartIP65
AnschlussM12 x 1 Stecker, 4-polig, A-codiert , nicht geschirmt (Versorgung und Digitaleingang)
M12 x 1 Buchse, 4-polig, D-codiert , geschirmt (Ethernet)
Material
GehäuseDruckguss-Aluminiumlegierung ( GD-AlSi12 )
Oberflächeschwarz , pulverbeschichtet
SichtfensterGlas, vollflächig verklebt
Masse0,25 kg
Abmessungen
Höhe104 mm
Breite81,2 mm
Tiefe30 mm
Befestigung4x M6
1x ¼-20 UNC