Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.ZP.SP Sperrkragen (Ex e)

NOT-AUS-Abdeckung, Kunststoffabdeckung mit Verriegelungsstange und Vorhängeschloss, deckelbefestigt in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kunststoffsperrkragen mit Verriegelungsstange und Schloss
  • Ex-e-zugelassen
  • Polyamid
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.ZP.SP

FunktionSperrkragen für NOT-HALT, abschließbar mittels Vorhängeschloss, deckelbefestigt
Farbegelb
SchutzartIP66
MaterialPolyamid (PA)
Masse76 g
Abmessungen
Außenmaß (A)41 mm
Außenmaß (B)58 mm
Außenmaß (C)45 mm
BefestigungVerwendung mit den deckelbefestigten Kontaktmodulen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3339U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0114U
Ergänzende InformationenFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.
GehäusetypLR* SR*.CS* GR.CS*