Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.ZCT.SP Vorsatzklappe (Ex e)

Große Klappe zum Einsatz mit großen Betätigungsvorsätzen in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzklappe für große Betätigungsvorsätze
  • Ex-e-zugelassen
  • Edelstahl
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.ZCT.SP

FunktionSchutzklappe für große Betätigungsvorsätze
Farbesilber
SchutzartIP66
MaterialEdelstahl 1.4401 / AISI 316 (V4A)
Masse133 g
Abmessungen
Außenmaß (A)53 mm
Außenmaß (B)70 mm
Außenmaß (C)50 mm
Innenmaß (D)40 mm
Innenmaß (E)40 mm
Innenmaß (F)4,2 mm
Anzugsdrehmoment1,3 ... 1,5 Nm
BefestigungVerwendung mit den bodenbefestigten und deckelbefestigten Kontaktmodulen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3339U
Ergänzende InformationenFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.
GehäusetypLR* SR*.CS* GR.CS*