Wählen Sie Ihr Land

Global

DS-M S03 Dockingstation

5-Fach-Desktop-Ladestation für Smart-Ex 03

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gleichzeitiges Laden von bis zu 5 Smart-Ex 03/203
  • Inklusive Netzkabel (EU, UK, US, AU)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - FCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DS-M S03

Beschreibung5-Fach-Desktop-Ladestation zum gleichzeitigen Laden von bis zu 5 Smartphones Smart-Ex 03
Farbeschwarz
EingangsspannungAC 110 ... 240 V ~ 50/60 Hz
Eingangsstrom1,3 A
Eingangsleistung110 V x 1,3 A = 140 W
AusgangsspannungDC 5,4 V 12 A
Ausgangsstrom2,4 A (jeder Anschluss)
Ausgangsleistung 5,4 V x 2,4 A = 13 W x 5 Anschlüsse = 65 W
Weitere ZulassungenCE, UKCA, FCC
AnschlussNetzkabel (EU, US, UK, AU)
Masseca. 2568 g
Abmessungen
B x H x T16 cm x 4 cm (7,5 cm inkl. Cup) x 46 cm
LieferumfangDockingstation
Dokumentation
SerieSmart-Ex® 03 , Smart-Ex® 203